Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-VE6204P1

Emerson Smart Firewall per il sistema DeltaV™

Descrizione del prodotto

L’Emerson Smart Firewall è un firewall perimetrale appositamente costruito e un sistema di rilevamento delle intrusioni (IDS) appositamente progettato per offrire una facilità di installazione e manutenzione della soluzione di sicurezza perimetrale di un sistema di controllo distribuito DeltaV™. L’Emerson Smart Firewall è una soluzione di protezione perimetrale basata su hardware progettata per incrementare il controllo degli accessi da una rete esterna a un DCS DeltaV.

Configurazione
La configurazione del firewall è supportata sfruttando l’interfaccia basata su browser integrata. Accesso alla configurazione consentito solo dal lato sicuro del firewall.
Porte Ethernet
2x rame, 1 porta (interna) postazione di lavoro DeltaV, 1 porta LAN esterna. Velocità di rete auto-negoziante supportata 10/100 MB. Solo IPv4.
Porte USB
1 USB 2.0 lato posteriore solo per memorizzazione configurazione, utilizzata per facilitare la sostituzione del firewall. La configurazione è avviata dall’unità USB all’avvio del firewall.
Seriale/Console
1 RS232 (solo ripristino password admin e indirizzo IP, nessun accesso alla configurazione tramite la porta seriale). Nessun supporto configurazione linea di comando. Cavo di serie non incluso con il prodotto.
Contatti allarme
Pannello anteriore - uscita TTL generalmente su ALTO (+5 VCC), passa a BASSO se uno o entrambi i cavi di alimentazione sono staccati o se è presente un guasto predefinito interno
LED pannello anteriore
1- Led accensione verde. 1- LED guasto alimentazione rosso. 2- Porte LAN pannello anteriore con LED di attività e stato collegamento.
Accesso posteriore/Accensione
Collegamenti di alimentazione ridondanti Cavi di alimentazione US inclusi con il firewall. Accesso posteriore non necessario durante il funzionamento. La porta USB (popolata da fabbrica) contiene micro unità USB per avere una configurazione che consente la sostituzione semplice del firewall.
Dimensioni e peso
43,18 x 477,52 x 249,94 [mm] HxLxP - 3,18 kg
Alimentazione
Ingressi di alimentazione ridondanti. Tensione d’ingresso: 85-264 / 50-60Hz. Cavi di alimentazione forniti con l’unità. 77 BTU/h
Temperatura di esercizio
da 0 a 40 °C - design senza ventola

Documenti e schemi

Funzionalità

  • L’interfaccia intuitiva consente una semplicità e facilità di comprensione dei menu di installazione
  • La facilità di comprensione delle scelte dei menu consente allo staff di supporto DeltaV™ di gestire la sicurezza perimetrale di un sistema DeltaV
  • La mappatura delle porte dinamica offre una soluzione perimetrale più sicura quando si utilizzano comunicazioni basate su OPC classici
  • Il DeltaV™ Network Device Command Center permette di collegare il firewall per integrare lo stato dell’hardware nel sistema di allarme DeltaV
  • È possibile affrontare così gli standard di sicurezza emergenti che richiedono una protezione perimetrale della rete forte con una soluzione economica e facile da implementare