DeltaV-P-VE9921R123L39

DeltaV™ Simulate

Descrizione del prodotto

DeltaV™ Simulate permette di utilizzare tutti i software DeltaV per la formazione e lo sviluppo senza dover acquistare duplicati di hardware di controllo e licenze di sistemi online. Ciò significa che si può utilizzare esattamente il software fornito con il sistema DeltaV a un costo minimo. Con la simulate suite si possono esplorare funzioni del sistema DeltaV che non sono state ancora acquistate.

CPU
Processore dual core da 2,0 GHz o superiore
Memoria
Minimo: 4 GB
Visualizzazione
Minimo: 1024 X 768 con 65 K colori
Sistema operativo
Windows XP Professional per v9.3- v10.3, Windows 7 a 32 bit Professional per v11.3, Windows 7 a 64 bit o a 32 bit Professional per v12.3 (e virtualizzazione)
Spazio sul disco
20 GB di spazio libero sull’unità C prima di installare DeltaV Simulate
Raccordi
È necessaria una porta USB per il dongle del sistema DeltaV Simulate (chiave hardware)

Funzionalità

  • Consente la configurazione di DeltaV™ su un solo PC o in un sistema multinodo
  • Consente la simulazione integrata del sistema di controllo (BPCS) e del sistema di sicurezza (SIS)
  • Consente lo sviluppo e il collaudo di applicazioni di controllo continuo e batching in un ambiente di simulazione offline
  • Supporta il collaudo di dispositivi intelligenti da campo e interfacce OPC
  • Offe un ambiente ideale per la formazione degli operatori e la simulazione dei processi
  • Supporta il collaudo rigoroso di configurazioni di controllo e grafiche operatore
  • Migliora la formazione con playback di simulazione
  • Supporta la virtualizzazione delle postazioni di lavoro e hardware del controllore DeltaV™