DeltaV-P-VX1019S001

Simulazione controllore virtuale serie S ed M DeltaV™

Descrizione del prodotto

I controllori virtuali serie S ed M DeltaV™ forniscono un modo facile e conveniente per simulare la funzionalità di controllore per sviluppo e test del sistema. Grazie a questi controllori virtuali, la configurazione e l’assegnazione I/O possono essere testate a fondo senza necessità alcuna di hardware controllori effettivi. Ciò si traduce in meno attrezzature fisiche da installare e manutenere. E l’ambiente virtuale semplifica l’aggiunta e la rimozione di controllori, a seconda dei casi.

Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Sviluppate e testate a fondo le configurazioni di controllo e le assegnazioni I/O senza hardware di controllo o moduli I/O virtuali (VIMS)
  • Evitare il controllo o le modifiche alla configurazione I/O, minimizzando la possibilità di commettere errori
  • Ridurre il rischio di problemi inattesi durante la messa in opera o gli aggiornamenti
  • Offre un miglioramento sostanziale dell’efficienza nell’installazione e smontaggio del sistema per lo sviluppo e il collaudo