Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-8111-DI-AC

Ingresso digitale a 8 canali PAC8000, isolato a 115 VAC, a logica negativa

Descrizione del prodotto

Ingresso digitale a 8 canali PAC8000, isolato a 115 VAC, a logica negativa

Codice prodotto
8111-DI-AC
Numero di ingressi, tipo e velocità
Sink isolato a 8 punti; 2 ~ 512 mS
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento
115VAC; Acceso > 84VAC; Spento < 4VAC
Consumo di corrente
Max 60 mA
Funzionalità speciali
Opzione di conteggio di impulsi

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con una varietà di bus di campo diversi selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.
  • Opzione di conteggio di impulsi

Documenti e schemi