Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-8125-DI-DC

Ingresso digitale a 32 canali PAC8000, non isolato, alimentazione modulare

Descrizione del prodotto

Ingresso digitale a 32 canali PAC8000, non isolato, alimentazione modulare

Codice prodotto
8125-DI-DC
Contatore, tipo e velocità di ingresso.
Fonte a 32 punti; selezionabile a 2 ~ 512 mS
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento
18-30 VDC; Acceso > 2,1 mA Spento < 1,2 mA
Consumo di corrente
Sistema 50 mA; campo 190 mA
Rilevamento di guasti
Rilevamento di guasti di linea su tutti gli ingressi (gli ingressi degli switch necessitano di resistori)
Funzionalità speciali
Opzione di conteggio di impulsi e chiusura di circuito

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.
  • Richiede alimentazione del bus di campo a 24 VDC
  • Rilevamento di guasti di linea su tutti gli ingressi (gli ingressi degli switch necessitano di resistori)

Documenti e schemi