Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-8129-IO-DC

I/O discreto monitorato a 8 canali PAC8000

Descrizione del prodotto

I/O discreto monitorato a 8 canali PAC8000

Codice prodotto
8129-IO-DC
Conteggio, tipo, velocità I/O misto
Fonte a 8 punti; ingressi a 5 mS; uscite a 1 mS
Rating di ingresso/Rating di uscita
18-30 VDC; Acceso > 0,9 mA; Spento < 0,9 mA
Consumo di corrente
Sistema 70 mA; campo 50 mA

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.
  • Ingressi per interruttori a contatto pulito
  • Richiede alimentazione del bus di campo a 24 VDC da 8914-PS-AC

Documenti e schemi