Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-8205-TI-IS

Ingresso THC/mV a 8 canali a sicurezza intrinseca PAC8000

Descrizione del prodotto

Ingresso THC/mV a 8 canali a sicurezza intrinseca PAC8000

Codice prodotto
8205-TI-IS
Numero e tipo di ingressi analogici
Termocoppia e mV a 8 punti; a sicurezza intrinseca
Risoluzione e velocità
16 bit; 600 mS
Consumo di corrente
Sistema 120 mA
Rilevamento di guasti
Rilevamento di cablaggio a circuito aperto
Funzionalità speciali
B,E,J,K,N,R,S o T a EN 60584-1: 1995; W3 e W5 a ASTM E 988-96 Russian K e Russian L a rOCT 3044-84 con compensazione di giunzione a freddo interna o remota

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.
  • Compensazione di giunzione a freddo (interna o remota)
  • Linearizzazione termocoppia integrata
  • Canali configurabili in modo indipendente
  • Rilevamento di cablaggio a circuito aperto

Documenti e schemi