Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-8522-EB-MT

Interfaccia bus Ethernet PAC8000

Descrizione del prodotto

Interfaccia bus Ethernet PAC8000

Codice prodotto
8522-EB-MT
Scheda di rete / uso
Collegamenti Ethernet ad alta velocità a doppia ridondanza
Scopo
Trasferimento di comunicazioni Ethernet bumpless
Consumo di corrente
15 mA a 10.9 ~ 12.6 VDC
Rilevamento di guasti
Monitoraggio integrato delle interruzioni di corrente
Funzionalità HART
HART Pass-through delle variabili di processo e stato

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.
  • Configurazione e riconfigurazione online
  • HART? pass-through delle variabili di processo e stato
  • Monitoraggio integrato delle interruzioni di corrente
  • Supporta moduli IO sia zona 2/2 (81xx) che zona 2/1 (82xx)

Documenti e schemi