Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-8913-PS-AC

Alimentatore PAC8000 per Classe 1 Div 2 (ingresso AC 5 A 12 VDC e 5 A 24 VDC)

Descrizione del prodotto

Alimentatore modulare DC a sicurezza intrinseca PAC8000 (8 moduli)

Codice prodotto
8913-PS-AC
Modulo di alimentazione input di campo
Ingresso 85~264 VAC; uscita 5 A a 24 VDC e 5 A a 12 VDC
Uso
Capacità di ridondanza quando ogni alimentatore si abbina a un secondo alimentatore.

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.
  • Uscita nominale completa a temperature ambiente di +70 °C

Documenti e schemi