Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-8920-PS-DC

Alimentatore modulare DC a sicurezza intrinseca PAC8000 (8 moduli)

Descrizione del prodotto

Alimentatori progettati specificamente per l'uso con la SafetyNet PAC8000 e utilizzati per alimentare il controllore SafetyNet e i moduli IO.

Codice prodotto
8920-PS-DC
Modulo di alimentazione input di campo
Ingresso 24 VDC; uscita 5 A a 12 VDC; alimentazione per moduli (SI) 2/1
Uso
Alimentazione moduli (SI) 2/1 con supporto per ridondanza a condivisione del carico

Funzionalità

  • PAC8000 I/O è una soluzione I/O completamente modulare sia per usi generali sia per applicazioni in aree pericolose. Offre un'ampia varietà di funzioni di I/O e ha un'architettura aperta che consente la comunicazione con numerosi bus di campo selezionando il modulo di interfaccia bus (BIM) o controllore più appropriati.
  • I terminali di campo (uno per modulo di I/O) si agganciano sulla base di supporto e consentono il cablaggio di campo senza necessità di terminali o connessioni aggiuntive. Se danneggiati, possono essere sostituiti facilmente. Un sistema di chiusura meccanica completo garantisce la sicurezza dei dispositivi.
  • Le basi di supporto formano la struttura fisica ed elettrica del PAC8000 fornendo un montaggio su un pannello piatto o una guida DIN a sezione T o G. Essi sostengono e collegano tra di loro il BIM o controllore, l'alimentazione, i moduli di I/O e i terminali di campo e trasmettono l'indirizzo, i dati e le linee di alimentazione del railbus interno.
  • Capacità 5 A
  • Supporta la condivisione del carico per la ridondanza

Documenti e schemi