Emerson-P-AgileOps Alarm Shelving

DeltaV™ AgileOps Alarm Shelving

Descrizione del prodotto

Gestisci i falsi allarmi, gli allarmi obsoleti o la strumentazione guasta con AgileOps. Grazie alle funzionalità avanzate di classificazione degli allarmi, AgileOps può ridurre gli allarmi inutili e fastidiosi, riattivare automaticamente gli allarmi e ridurre al minimo la lunghezza del riepilogo degli allarmi presso la propria struttura.

Funzionalità

  • AgileOps include funzionalità avanzate di classificazione degli allarmi, con annullamenti automatici e basati sull'operatore, la possibilità di annullare gli allarmi in base a un timer o allo stato attivo e di configurare elenchi di annullamenti in base al ruolo e al tipo.
  • AgileOps è conforme agli standard API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2 ed è stato progettato per aiutare gli utenti a soddisfare questi standard quando vengono associati ai servizi di razionalizzazione degli allarmi di Emerson.
  • Oltre che con DeltaV™, AgileOps è compatibile con molti sistemi di controllo, come Ovation™, Honeywell Experion® e TDC®, Siemens PCS7® e APACS, ABB 800xA, ABB Advant, DOW MOD 5, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA e Yokogawa Centum VP, offrendo così una soluzione completa per un intero sito con sistemi di controllo di uno o più produttori. AgileOps offre anche un connettore generico per altri sistemi non citati.

Documenti e schemi