Emerson-P-AgileOps Dynamics

DeltaV™ AgileOps Dynamics

Descrizione del prodotto

Elimina il sovraccarico di allarmi con AgileOps Dynamics. Consenti di modificare la configurazione degli allarmi in base allo stato operativo della struttura, in modo da aumentare la consapevolezza della situazione negli operatori e da ridurre il rischio di allarmi mancati.

Funzionalità

  • AgileOps Dynamics consente la modifica della configurazione degli allarmi in base alla logica dinamica dello stato operativo e delle condizioni del processo. La gestione integrata della transizione assicura transizioni fluide degli allarmi da uno stato operativo all'altro. AgileOps offre un'interfaccia drag&drop semplice per sviluppare la logica di stato.
  • AgileOps è conforme agli standard API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2 ed è stato progettato per aiutare gli utenti a soddisfare questi standard quando vengono associati ai servizi di razionalizzazione degli allarmi di Emerson.
  • Oltre che con DeltaV™, AgileOps è compatibile con molti sistemi di controllo, come Ovation™, Honeywell Experion® e TDC®, Siemens PCS7® e APACS, ABB 800xA, ABB Advant, DOW MOD 5, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA e Yokogawa Centum VP, offrendo così una soluzione completa per un intero sito con sistemi di controllo di uno o più produttori. AgileOps offre anche un connettore generico per altri sistemi non citati.

Documenti e schemi