Emerson-P-AgileOps Input Tracker

Registratore in ingresso AgileOps™

Descrizione del prodotto

Monitora bypass, interblocchi, envelope operativi e finestre operative di integrità (IOW) con il registratore in ingresso AgileOps. Registra frequenza e tempo di degressione in base a unità, struttura o azienda. AgileOps offre rapporti e dashboard che consentono di aggregare le metriche a livello di sito o organizzazione e, allo stesso tempo, di analizzare nel dettaglio uno stato o un'istanza specifica.

Funzionalità

  • Il registratore in ingresso AgileOps monitora gli ingressi, utilizzando di solito i dati in tempo reale, per determinarne l'attività e tiene quindi traccia dei conteggi e della durata delle attivazioni. Il registratore in ingresso aggrega automaticamente la metrica in base all'elenco in cui si trova l'ingresso. I risultati possono essere visualizzati tramite il modulo di reporting AgileOps EventKPI.
  • AgileOps è compatibile con molti sistemi di controllo, tra cui Emerson DeltaV® e Ovation™, Honeywell Experion® e TDC®, Siemens PCS7® e APACS, ABB 800xA, DOW MOD 5 e Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA e Yokogawa Centum VP. AgileOps offre anche un connettore generico per altri sistemi qui non elencati.

Documenti e schemi