L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
I tag di gestione delle risorse sono dispositivi a sicurezza intrinseca che utilizzano la tecnologia di identificazione in radiofrequenza (RFID) per consentire l'identificazione e il tracciamento digitali degli asset dell'impianto.
Struttura robusta: il tag di gestione delle risorse è dotato di una robusta struttura in plastica fenolica adatta ad ambienti industriali difficili. Il design impermeabile è resistente ai raggi UV (ISO 4892-2), alle fiamme (UL 94 VO), alle vibrazioni (IEC 68.2.6), agli urti (IEC 68.2.29) e agli impatti (IECIK06).
Versatilità di montaggio: installazione semplificata su gruppi nuovi di fabbrica o su una base installata esistente grazie ai montaggi su cassa, staffa o universale.
A sicurezza intrinseca: certificazione per l'uso in aree pericolose in ambienti con presenza di gas e polvere.
Interfaccia utente del cliente: accesso rapido e preciso alle informazioni sulle risorse con il software Asset Connect progettato per comunicare con il tag di gestione delle risorse. La versione dell'app è disponibile per il download tramite Google Play o App Store di Apple.
Identificazione delle risorse: è possibile individuare l'identità delle valvole con una sola scansione e utilizzare le informazioni dettagliate a scopo di inventario e manutenzione. La raccolta delle informazioni sulle risorse diventa più sicura, veloce e precisa. Si riduce la necessità di costose immissioni di dati con carta e penna, che richiedono tempo e sono sempre a rischio di errori
Sicurezza ed efficienza: si possono acquisire informazioni sulle valvole in aree difficili da raggiungere o pericolose effettuando la scansione del tag a distanza di sicurezza. Il lettore portatile RFID consente di leggere e scrivere tag e registrare in tempo reale le note di riparazione e ricertificazione. Si evitano i lunghi processi di individuazione o raschiamento delle targhette dati per il rilevamento delle informazioni sugli asset.
Manutenzione proattiva: dati aggiornati e accurati sulle apparecchiature consentono di adottare un approccio più proattivo per la manutenzione e gestione degli impianti.
Operatività: da -40 °C a 85 °C (da -40 °F a 185 °F) Conservazione: da -40 °C a 90 °C (da -40 °F a 194 °F)
Frequenza di esercizio
860-960 MHz (in tutto il mondo)
Materiali di costruzione
Custodia del tag: PPS, solfuro di polifenilene Staffa di montaggio: acciaio inossidabile 316 Viti di montaggio: acciaio con cromatura di zinco conforme a RoHS
Tipi di montaggio
Cassa Cassa Universale
Distanza minima intervallo lettura/scrittura
Campo di lettura 6,09 m (20 ft) Campo di scrittura 0,30 m (1 ft)
Approvazioni per aree pericolose
FM (USA/Canada) a sicurezza intrinseca (fare riferimento a D104401X012) ATEX a sicurezza intrinseca (fare riferimento a D104402X012) IECEx a sicurezza intrinseca (fare riferimento a D104403X012)
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.