Emerson-P-bC6L17A7A0ZHF

Modulo COM Express rugged bCOM6-L1700 con AMD di seconda generazione serie R AMD RX-427BB 2,7 GHz ECC da 8 GB

Descrizione del prodotto

Le schede COM Express sono ideali per le piattaforme di progettazione OEM in apparecchiature per ambienti industriali o difficili, e quando è di fondamentale importanza ridurre il ciclo di progettazione generale e i costi di convalida. Disponibile con processori basati su architettura x86 Intel e AMD.

Codice prodotto
bC6L17A7A0ZHF
Famiglia COMe
bCOM6-L1700 AMD di seconda generazione serie R
CPU
AMD RX-427BB 2,7 GHz
Potenza CPU
35 W
Core/Frequenza
4
Memoria
ECC da 8 GB
Archiviazione
Nessuna
Ethernet
1x 10/100/1000BASE-T
USB
4x USB 3.0, 8x USB 2.0
Sistema operativo
Supporto per Win-7, Win-10, Linux, VxWorks
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a +85 °C

Funzionalità

  • Design robusto con processore e memoria saldati
  • Processori di ultima generazione con architettura Intel Core e Xeon
  • Dimensioni di base conformi a COM Express con piedinatura del connettore di tipo 6
  • Gestione termico-dinamica con tecnologia di raffreddamento brevettata che supporta un'elevata gamma di temperature di esercizio senza degradare e limitare le prestazioni