Emerson-P-ControlWave ExpressPAC

ControlWave® ExpressPAC

Descrizione del prodotto

ControlWave ExpressPAC è una soluzione preconfezionata, pre-progettata e a elevata integrazione che unisce ControlWave Express RTU e una vasta gamma di opzioni solitamente richieste per le applicazioni SCADA. Il prodotto offre custodia compatta con classificazione Nema 4X (3R con sfiato per la batteria), opzioni con alimentatore e pannello solare con batteria tampone, opzioni di immissione con tastierino/display per l'operatore e comunicazione wireless.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • La soluzione a pacchetto pre-progettato SCADA RTU consente di ridurre i costi di manutenzione e integrazione.
  • Porte di comunicazione seriale multiple per una connettività di rete, locale e con le soluzioni di diversi produttori
  • Protocolli integrati BSAP, Modbus e DNP per un'ampia connettività di rete
  • Rapporto per eccezione per una comunicazione efficiente
  • Funzionalità di inoltro e memorizzazione Modbus per la flessibilità geografica delle reti a onde radio
  • Modalità a consumo ultra ridotto per il contenimento dei costi degli impianti di alimentazione solare o a batteria
  • Ampio campo di temperatura di esercizio per località esterne e remote
  • Processore ad alta velocità basato su ARM
  • Consumi energetici molto ridotti
  • IEC 61131-3 con ACCOL 3
  • Supporto di protocolli multipli
  • Porta Ethernet 10/100 Mbps