Emerson-P-ControlWave PAC

ControlWave® PAC - Controller di automazione dei processi

Descrizione del prodotto

Il controller di automazione dei processi ControlWave è una soluzione PLC/RTU ibrida ad alte prestazioni studiata per soddisfare gli esigenti requisiti del controllo industriale. È particolarmente flessibile e in grado di soddisfare le esigenze di I/O locali, espanse, remote e distribuite. Il controller è ideale per le applicazioni di controllo industriali, per gas e petrolio e per acque e acque reflue.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Processore potente e ad alte prestazioni
  • Fino a tre porte Ethernet 10/100 Mbps
  • Fino a quattro porte di comunicazione seriali
  • Unità base di I/O a 4 e 8 slot
  • I/O sostituibile a caldo
  • Blocco con chiave di sicurezza
  • Le uscite analogiche mantengono l'ultimo valore o il valore preimpostato sul watchdog della CPU
  • Le uscite discrete mantengono l'ultimo valore o zero sul watchdog della CPU
  • Ampio range di temperatura (da -40 a +70 °C)
  • Omologazione per l'uso in aree pericolose Classe I, Div. 2
  • Standard di settore aperti per programmazione, configurazione e comunicazione
  • Le uscite discrete mantengono l'ultimo valore o zero sul watchdog della CPU