Operatore per ingranaggi a vite senza fine a un quarto di giro serie CW

Descrizione del prodotto

Operatore per ingranaggi a vite senza fine a un quarto di giro progettato per il funzionamento di pulegge a catena. Design robusto e compatto largamente utilizzato su valvole per applicazioni marittime, per petrolio e gas, chimiche, per l'energia e per acqua ed acque reflue.

Fonte di alimentazione
Manuale
Tipo prodotto
Operatore manuale per ingranaggi a vite senza fine ad un quarto di giro
Azionamento
Operatore per ingranaggi a vite senza fine manuale a un quarto di giro
Certificazioni
Custodia a tenuta IP67 (IP68 disponibile a richiesta)
Tipo di controllo
Manuale
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, a smorzatori, a globo

Funzionalità

  • 21 modelli disponibili coppia fino a 100.000 Nm e base di montaggio F-48
  • Rivestimento in vernice epossidica e ingrassaggio perpetuo
  • Montaggio Namur disponibile per il raccordo della cassetta interruttori
  • È possibile progettare proporzioni diverse per soddisfare qualsiasi esigenza
  • Disponibili flange in ingresso standard (per il montaggio dell'attuatore) per ISO5211, MSS e DIN