Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-DataFrame Alignment Sheet Generator (ASG) Software

Software del generatore di schede di allineamento ASG (Alignment Sheet Generator) DataFrame™

Descrizione del prodotto

Il software ASG DataFrame di Emerson (in precedenza GeoFields) consente agli utenti di progettare e generare qualsiasi tipo di scheda di tubazioni, incluse le schede di allineamento, di integrità e di costruzione. Si possono configurare modelli flessibili e riutilizzabili per origini dati spaziali illimitate. Una volta create, le schede possono essere distribuite agli utenti per progetti di produzione di schede in batch o generazione di schede su richiesta. Una libreria di gruppi di schede consente agli utenti di visualizzare facilmente i dati in un'ampia varietà di stili per qualsiasi tipo di scheda, dalle schede di allineamento classiche a quelle di costruzione, integrità e rischi. Simbologia, rappresentazione grafica ed etichettatura sono estremamente flessibili e utilizzano gli stessi potenti strumenti disponibili nella suite ArcGIS® di Esri. La produzione di schede in qualità da stampa viene eseguita una alla volta o in batch e archiviata automaticamente in una posizione centralizzata sul server in formato PDF Adobe®, per un facile accesso da parte degli utenti autorizzati.

Funzionalità

  • DataFrame ASG supporta i modelli di dati ArcGIS Pipeline Referencing (APR) di Esri, tra cui Utility Pipeline Data Model (UPDM), Pipeline Open Data Standard (PODS) 7 o implementazioni APR personalizzate.
  • I design dei modelli altamente flessibili consentono ampia personalizzazione; gli utenti possono riprodurre schede tradizionali come schede di costruzione o di allineamento incorporate, oppure sviluppare nuovi formati per l'analisi di rischi e integrità.
  • I modelli forniscono tutti gli elementi necessari per la generazione automatica di schede, compresa la progettazione del layout delle schede, la configurazione delle origini dati, l'impostazione della scala delle schede e l'aggiunta di etichette basate sui dati.
  • Il software è costruito da zero al fine di supportare i sistemi con tubazioni parallele allo stesso modo.
  • Gli utenti possono identificare quando i dati devono essere tracciati solo su una linea primaria o su tutte le linee visualizzate con le tubazioni parallele tracciate adiacenti l'una all'altra, consentendo una maggiore visibilità e riducendo la responsabilità per la compromissione di sezioni di linee errate.
  • Le opzioni di classificazione e simbologia avanzate consentono di impostare intervalli o simboli; gli utenti possono variare la dimensione, il colore e la forma dei simboli in base alle proprietà dei dati (diametro di ingresso, specifica del tubo, età, condizione, ecc.).
  • Variazioni illimitate di modelli di schede robusti e formattati con precisione consentono una personalizzazione basata sui requisiti operativi.
  • Le schede possono essere progettate in qualsiasi dimensione e contengono qualsiasi numero di gruppi da un'ampia libreria che include formati di gruppi per supportare la valutazione del rischio, la gestione dell'integrità, i progetti di costruzione, la pianificazione dei percorsi delle tubazioni e altro ancora.
  • Il Generatore indice del software assicura che gli utenti possano archiviare e mantenere i dati che supportano la generazione di schede, inclusi gli indici delle schede e gli intervalli di corrispondenza.

Documenti e schemi