Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-EP-2634

Uscita digitale RSTi-EP, 4 punti, logica positiva/negativa 24 VDC, 2,0 A, 2, 3 o 4 fili

Descrizione del prodotto

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Offre un range di temperatura di funzionamento molto ampio, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play ed un elevato quantitativo di canali.

Codice prodotto
EP-2634
Numero di uscite, tipo e velocità
Logica positiva/negativa a 4 punti; commutazione di carico resistiva a 1 kHz
Potenza di uscita nominale
2 A 24 VDC; 8 A per modulo
Consumo di corrente Isist e Iing
8 mA; 20 mA + carichi, 20,4-28,8 VDC
Sistema ridondante
PNSR
Sistema ridondante
PNSR

Funzionalità

  • Supporto per PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP ed EtherCAT
  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Il bus di sistema ad alta velocità legge fino a 256 DI/DOs in 20 mS
  • Montaggio su binario DIN
  • Installazione Plug-and-Play

Documenti e schemi