Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-EP-5112

Contatore ad alta velocità RSTi-EP a 2 canali, AB 100 kHz

Descrizione del prodotto

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Codice prodotto
EP-5112
Modulo specializzato
1 canale; contatore ad alta velocità; 100 kHz
Ingresso-uscita
I decodificatori incrementali da 5-11 V e altre caratteristiche di ingresso per i sensori di tipo 1 e 3 sono conformi alla norma EN 61131-2; nessuna uscita
Consumo di corrente (sistema e ingresso)
8 mA 20,4-28,8 VDC; 35 mA 24 VDC
Sistema ridondante
PNSR
Capacità aggiuntiva
Modalità di impulso e direzione/AB con campionamento a 1, 2, 4 volte

Funzionalità

  • Supporto per PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP ed EtherCAT
  • Ampio range di temperatura di funzionamento, diagnostica migliorata
  • Il bus di sistema ad alta velocità legge fino a 256 DI/DO in 20 mS
  • Montaggio su guida DIN
  • Installazione plug-and-play

Documenti e schemi