Emerson-P-FB1100

Calcolatore di portata FB1100 mono-tratto anti-esplosione per gas

Descrizione del prodotto

Il conveniente calcolatore di portata FB1100 anti-esplosione misura e monitorizza la portata del gas per un singolo tratto con misuratore a pressione differenziale. Oltre a offrire un nuovo livello di certezza nella misurazione, il modello FB1100 a basso consumo può operare in maniera indipendente e senza alimentazione esterna fino a un anno, proponendosi come sostituto ideale dei registratori grafici. Questo dispositivo semplice da configurare e facile da usare è progettato per applicazioni di misurazione in cui non è richiesto il controllo della portata. Tuttavia, ha la capacità di utilizzare una singola uscita a impulsi (DO) per pilotare un odorizzatore. Il calcolatore di portata FB1100 fa parte della piattaforma di misurazione e controllo Emerson di nuova generazione FB Series, che offre un insieme comune di strumenti di configurazione, tra cui FBxConnect™, per velocizzare l'impostazione e facilitare le attività più frequenti.

Funzionalità

  • Misurazione conforme API 21.1 su un tratto con misurazione di gas
  • Funzionalità di I/O e misura concepita per applicazioni di misurazione
  • Opzione conveniente e a basso consumo per sostituire i registratori grafici
  • Ridotte esigenze di ricalibrazione con minore necessità di tempo sul posto
  • Configurazione e impostazione semplificata con il nuovo strumento FBxConnect™; il rapporto di confronto della configurazione permette un tracking più facile delle modifiche
  • Il firmware standard supporta calcoli metrologici globali (verificati da NMi) per orifizio, cono, Venturi, ugello e orifizio di condizionamento
  • Misurazione della temperatura di alta precisione con abbinamento delle curve mediante equazione di Callendar-Van Dusen
  • Funzionalità superiore di registrazione dei dati con capacità di memorizzare 1000 allarmi, 2000 eventi (eventi legali a sé stanti) e storico
  • Approvazioni per aree a rischio globali: classe I div 1 e 2, ATEX, IEC Ex d ed Ex n
  • FBxWifi™ (opzionale) offre un accesso wireless locale e sicuro dalla zona protetta
  • Facilità di integrazione grazie al supporto per protocolli Modbus, ROC, BSAP e DNP3
  • La sicurezza perfezionata aiuta a prevenire accessi non autorizzati

Documenti e schemi