Emerson-P-IC086SLM244LL

Switch industriale Ethernet Gigabit Layer 3 montaggio su rack a 28 porte

Descrizione del prodotto

Gli switch Ethernet progettati per le aree di processo degli impianti devono funzionare in ambienti soggetti a temperature estreme, umidità e vibrazioni. Sostituendo le reti proprietarie con una LAN Ethernet e switch Ethernet PACSystems, le aziende industriali possono migliorare l'affidabilità della rete e semplificarne l'implementazione.

Codice prodotto
IC086SLM244LL
Programmabile
Porte 10/100Base-T(X) in Auto MDI/MDIX RJ45
24
Porta Gigabit Combo con porte SFP a 10/100/1000Base-T(X) e 100/1000Base-X
4
Standard Ethernet
IEEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX e 100Base-FXIEEE 802.3z 1000Base-XIEEE 802.3x: controllo di flusso IEEE 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STPIEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: tagging VLAN IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1X: autenticazione IEEE 802.1AB: LLDP

Funzionalità

  • Range di temperatura esteso Progettato per operare in ambienti difficili.
  • Design compatto. Dimensioni del pannello e costi di installazione ridotti.
  • Ingressi di alimentazione ridondanti per garantire l'uptime del sistema.
  • Tecnologia di ripristino veloce della rete. Il tasso di ripristino rapido (< 10 ms) protegge i dati mission-critical dai malfunzionamenti della rete.
  • Supporta routing Layer 3, routing statico, funzione RIP e VRRP
  • Strumento di configurazione della rete basato sul Web. Semplifica la configurazione, la manutenzione e la distribuzione della rete.