Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-IC676PBI008

Blocco di ingresso IP VersaMax, Profibus, 8 punti

Descrizione del prodotto

Il sistema modulare VersaMax prevede moduli di controllo e di I/O che possono essere assemblati insieme come un elemento compatto dall'ingombro minore rispetto alle tipiche combinazioni controllore/IO.

Codice prodotto
IC676PBI008
Scheda di rete/uso
DeviceNet / slave con I/O integrato
Numero e tipo di I/O
Ingresso sink a 16 punti; 24 VDC e 8 uscite relè
Specifiche di I/O
(2 A a 5-24 VDC; 250 VAC; 0,8 A a 48 VDC; 0,5 A a 110 VDC* 100 uA, 100 mVDC/punto)

Funzionalità

  • Progettati per ridurre al minimo i costi, questi controllori sono versatili e facili da usare e supportare ed offrono un'ampia gamma di moduli di espansione I/O e varie tipologie di comunicazione.
  • Designed to minimize costs, these versatile controllers are easy to use and support and offer a wide range of I/O expansion modules and communications options.

Documenti e schemi