Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-IC694ALG442

Modulo analogico combinato RX3i, corrente/tensione, 4 ingressi 2 uscite

Descrizione del prodotto

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Codice prodotto
IC694ALG442
Numero e tipo di combinazioni analogiche
4 ingressi e 2 uscite; da 0 a +10 V, da -10 V a +10 V, 0-20 mA, 4-20 mA per canale
Risoluzione e velocità
12 bit; 2 mS
Consumo di corrente
95 mA a 5 VDC; isolato a 150 mA esterni da 24 VDC
Ente di certificazione
UL, UL HAZLOC
Certificazioni
CE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato di montaggio
Su pannello/guida DIN

Funzionalità

  • Velocità elevata e tecnologia brevettata per una maggiore rapidità di risposta
  • Funzionalità di hot swap

Documenti e schemi