Emerson-P-IC756COW15IM

RXi - Monitor industriali con schermo 15" perfettamente leggibile anche alla luce del sole

Descrizione del prodotto

I display industriali ultrasottili fanno il loro ingresso nel mondo connesso di oggi con una perfetta combinazione di design, durata e potenza che li rende ideali per gli ambienti di produzione.

rohs
Codice prodotto
IC756COW15IM
Schermo touch
Touch a proiezione capacitiva (PCT/PCAP), multi-touch (10 punti)
Indicatore di stato
LED a tre colori
Sistema operativo
Nessuno
Certificazioni
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Certificazioni navali
ABS, BV, DNV GL, LR
Certificazioni UL/HazLoc (Stati Uniti/Canada)
Classe 1 divisione 2, Classe 2 divisione 2, Classe 3 divisione 1
Interfaces
HDMI (in), Display Port (in and out), USB (touch input)

Funzionalità

  • Monitor industriale
  • Effectively operate in temperatures as high as 65 degrees C and as low as -20 degrees C with the capability to operate indoors or outdoors
  • IP66 rated screens that protect against dust, moisture,and even direct water jets
  • Display Port-In and Display Port-Out connections allow for MST Daisy Chaining

Documenti e schemi