Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-IC758COMALPC128

Modulo di calcolo RXi - Panel PC per schermi da 12" a 24" (RAM 4 GB, SSD 128 GB)

Descrizione del prodotto

La gamma di schermi modulari RXi - Panel PC offre diverse opzioni di schermi separabili e unità di calcolo per flessibilità, prestazioni e durata ottimali.

Codice prodotto
IC758COMALPC128
Processore
Processore Dual Core da 1,0 GHz
Memoria
DDR3L da 4 GB
Memoria esterna
SSD da 32 GB
Ethernet
2 canali Ethernet da 1 gigabit - Standard RJ-45
Certificazioni
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Certificazioni navali
ABS, BV, DNV GL, LR
Certificazioni UL/HazLoc (Stati Uniti/Canada)
Classe 1 divisione 2, Classe 2 divisione 2, Classe 3 divisione 1

Funzionalità

  • L'RXi - Panel PC è dotato di processore Dual Core da 1,0 GHz o Quad Core da 1,2 GHz con 4 GB o 8 GB di RAM DDR3
  • Sistema operativo Windows 10 IOT Enterprise LTSB installato come standard
  • La gamma modulare comprende schermi da 7" a 24" in formato widescreen e i modelli da 7" a 15" sono disponibili con schermi SLR per esterni
  • Funzionano perfettamente sia all'interno che all'esterno con temperature comprese tra -20 e +65 gradi C
  • Schermi con grado di protezione IP66 contro polvere, umidità e persino getti d'acqua diretti

Documenti e schemi