Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-IC830DP00306-NBEC

Unità servo-azionata ad alta velocità PACMotion, 3 A, 120/240 V

Descrizione del prodotto

Unità compatta e potente progettata per i servomotori sincronizzati con controllo avanzato a circuito chiuso di coppia, velocità e posizione

Codice prodotto
IC830DP00306-NBEC
Alimentazione continua in uscita dell'unità
1.100 watt
Tensione di alimentazione nominale
120/240 V
Logica di controllo, tensione di alimentazione
24 V
Corrente in uscita nominale (valore RMS +/-3%)
3:00 AM
Corrente in uscita di picco (+/-3%)
9:00 AM
Tempo di picco
5 s
Larghezza di banda massima del ciclo attuale
da 2,5 a 4 kHz
Larghezza di banda massima del ciclo di velocità
da 0 a 1000 Hz
Larghezza di banda massima del ciclo di posizione
da 1 a 250 Hz
Velocità di aggiornamento
1,5 MHz
Peso (larghezza standard)
1,1 kg
Peso (larghezza estesa)
1,3 kg
Altezza, senza connettori
168 mm
Altezza, con connettore
200 mm
Larghezza standard anteriore/posteriore
54/59 mm
Larghezza estesa anteriore/posteriore
84/89 mm
Profondità, senza connettori
156 mm
Profondità, con connettori
185 mm

Funzionalità

  • Basato su comunicazioni aperte EtherCAT
  • Svariate opzioni per adattarle al meglio alla vostra applicazione
  • Coppia di serraggio disinserita in sicurezza (STO) standard integrata conforme allo IEC 62061 SIL 2
  • Progettato per i motori servomotori PACMotion, ma può anche supportare motori di terze parti
  • Design espandibile con fino a 50 assi di controllo coordinati in un unico sistema: 40 fisici e 10 virtuali
  • Integrato con software PAC Machine Edition per una programmazione coerente
  • L'intero sistema è sincronizzato per garantire che tutti i componenti funzionino insieme

Documenti e schemi