Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-IC866-0008-2B1-20

Variatore di frequenza - 4,3 A, 1 HP, 240 V, 1 fase, IP20, senza scheda

Descrizione del prodotto

I PACMotion VFD sono variatori di frequenza CA integrati, robusti e modulari progettati per una gamma di settori, tra cui: idrico/acque reflue, metropolitana, automotive, attività minerarie, alimenti e bevande, imballaggio, petrolio e gas, produzione discreta e progettazione di macchine modulari.

Codice prodotto
IC866-0008-2B1-20
Tipo di connessione
240 VAC 1 fase
Design della custodia
IP20
Potenza motore
1 HP (0,75 kW)
Soppressione delle interferenze sull'ingresso
Classe C1
Corrente
4,3 A

Funzionalità

  • L'acquisto di una scheda di comunicazione consente di eseguire l'aggiornamento alla versione supportata di ridondanza del sistema PROFINET
  • La custodia robusta consente di montare i variatori senza un armadio di controllo
  • La coppia di serraggio disinserita in sicurezza (STO) integrata consente di risparmiare tempo di sviluppo e di messa in servizio attraverso l'integrazione di applicazioni standard e di sicurezza
  • Integrazione semplice e senza soluzione di continuità con le applicazioni PACSystems RX3i
  • Tastiera integrata
  • Il design modulare consente di collegare e controllare le singole unità con una sola tastiera

Documenti e schemi