Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-OMIOLM001

IO-LINK MASTER, 8 CH, CLASSE A, IP67

Descrizione del prodotto

La connettività EDGE e una configurazione intuitiva fanno degli I/O RSTi-OM il collegamento più semplice ai sensori e ai dispositivi intelligenti su cui si basano le operazioni. I moduli RSTi-OM hanno una classificazione IP67, quindi sono protetti da acqua, polvere e altre condizioni estreme. Questo robusto design consente di posizionare I/O avanzati dove necessario, senza utilizzare un armadio di comando.

Codice prodotto
OMIOLM001
Connessione di rete
PROFINET, Modbus TCP, OPC-UA e MQTT contemporaneamente
Alimentazione
20-30 Vcc
Numero di porte IO-Link
8
Temperatura di esercizio
-25…60 °C

Funzionalità

  • Connettività avanzata con connettività simultanea a PROFINET, Modbus TCP, OPC-UA e MQTT
  • Sfruttate i vantaggi di IO-Link con assemblaggio, messa in servizio e manutenzione più semplici
  • Semplificate il cablaggio di più master IO-Link con alimentazione ad alta capacità e collegamento a margherita Industrial Ethernet
  • Montaggio senza armadio con protezione totale IP67
  • Capacità porte: 8 ingressi digitali IO-Link e 8 o 16 ingressi digitali, oppure 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali con protezione da cortocircuito

Documenti e schemi