Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-R2B0N1A1N3A0A

PC industriale RXi2 - BP PACSystems™: CPU AMD V1605B, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB, Win 10

Descrizione del prodotto

Grazie al design compatto e robusto, l'IPC RXi2-BP offre funzionalità di elaborazione con prestazioni di livello elevato per l'esecuzione di applicazioni di interfaccia uomo macchina, cronologia e analisi direttamente nella macchina, per consentire un migliore controllo in tempo reale delle operazioni e una migliore integrazione nei sistemi a livello di impianto.

Codice prodotto
R2B0N1A1N3A0A
Famiglia IPC
AMD RXi2-BP Ryzen serie V1000/R1000
CPU
AMD V1605B 2,0 GHz
Alimentazione CPU
12 W-25 W
Numero di core della CPU
4
Memoria
ECC da 8 GB
Stoccaggio
SSD da 128 GB
RAM non volatile
Nessuna NVRAM
Ethernet
4 porte 10/100/1000BASE-T
USB
2 porte USB 3.1, 2 porte USB 2.0
Interfacce seriali
1 interfaccia RS232, 1 interfaccia RS422/485
Slot di espansione
0 slot
Sistema operativo preinstallato
Windows 10 IoT
Temperatura di esercizio
Da 0 °C a +70 °C

Funzionalità

  • CPU AMD Ryzen V1000/R1000, 2-4 core, frequenza di base 2,0-2,4 GHz
  • Funzionamento senza ventola in ambienti difficili e con campi di temperatura estesi.
  • 4 porte (6 opzionali) Gigabit Ethernet (3 con sincronizzazione IEEE1588 e 802.1AS). Interfaccia in fibra ottica opzionale.
  • Slot di espansione PCIe opzionali
  • Tecnologia brevettata di raffreddamento passivo della CPU che consente il funzionamento in ambienti con temperature comprese tra -40 °C e +70 °C senza alcun deterioramento delle prestazioni della CPU
  • RAM opzionale non volatile per la scrittura veloce e frequente dei dati, MRAM da 1 Mbit (4 Mbit opzionali)

Documenti e schemi