Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-R2E0N1B0A1T0F

PC industriale RXi2-EP: AMD RX-427BB 2,7 GHz, 8 GB, SSD 128 GB, 0 slot, senza sistema operativo, da -40 °C a +70 °C

Descrizione del prodotto

Il PC industriale RXi2-EP offre funzionalità di calcolo delle prestazioni di livello medio robuste e compatte per eseguire applicazioni HMI, storiche e di analisi direttamente sulla macchina, per consentire un miglior controllo in tempo reale delle operazioni e una migliore integrazione nei sistemi a livello di impianto.

Codice prodotto
R2E0N1B0A1T0F
Famiglia di IPC
RXi2-EP AMD seconda generazione serie R
CPU
AMD RX-427BB 2,7 GHz
Potenza CPU
35 W
Numero core della CPU
4
Memoria
8 GB
Archiviazione
SSD da 128 GB
Ethernet
5x 10/100/1000BASE-T
USB
4 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0 interne
Interfacce seriali
2 interfacce RS232
Slot di espansione
0 slot
Sistema operativo preinstallato
Senza sistema operativo
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a +70 °C

Funzionalità

  • CPU AMD seconda generazione serie R, 2-4 core, frequenza di base 2,2 - 2,7 GHz
  • Funzionamento senza ventola in ambienti difficili e con campi di temperatura estesi
  • 5 porte Gigabit Ethernet (quattro con sincronizzazione IEEE1588 e 802.1AS, una con gestione remota DASH), interfacce opzionali Fiberoptic
  • 0, 2 slot di espansione PCIe

Documenti e schemi