Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-R2U0N1C0A1T0F

PC industriale RXi2 - UP PACSystems™: Intel E3-1505Lv6 2,2 GHz, ECC da 32 GB, SSD da 128 GB, 0 slot, senza sistema operativo, da -40 °C a +70 °C

Descrizione del prodotto

Il PC industriale RXi2-UP offre funzionalità di calcolo con prestazioni medio-alte per l'esecuzione di applicazioni HMI, di storicizzazione e di analisi direttamente presso la macchina, assicurando il controllo in tempo reale delle operazioni di importanza critica. L'IPC RXi2-UP, dotato di un massimo di 32 GB di RAM DDR4-2133 con ECC e di una potente funzionalità di rendering, è progettato per ambienti industriali difficili ed è ideale per i sistemi di dimensioni medio-grandi con forti esigenze di visualizzazione.

Codice prodotto
R2U0N1C0A1T0F
Famiglia IPC
RXi2-UP con processore Intel Xeon di sesta generazione
CPU
Intel E3-1505Lv6 2,2 GHz
Alimentazione CPU
25 W
Numero di core della CPU
4
Memoria
ECC da 32 GB
Stoccaggio
SSD da 128 GB
Ethernet
5 porte 10/100/1000BASE-T (1 porta AMT per la gestione remota, porta SFP opzionale)
USB
4 USB 3.0, 2 USB 2.0 interni
Interfacce seriali
2 interfacce RS232
Slot di espansione
0 slot
Sistema operativo preinstallato
Senza sistema operativo
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a +70 °C

Funzionalità

  • Processore Intel Core i3, i5, i7 di settima generazione e CPU Xeon
  • Funzionamento senza ventola in ambienti difficili e con campi di temperatura estesi
  • 5 porte Gigabit Ethernet (quattro con sincronizzazione IEEE1588 e 802.1AS, una con gestione remota AMT), interfacce opzionali Fiberoptic.
  • 0, 1, 2 o 4 slot di espansione PCIe
  • Tecnologia brevettata di raffreddamento passivo della CPU che consente il funzionamento in ambienti con temperature comprese tra -40 °C e +70 °C senza alcun deterioramento delle prestazioni della CPU
  • Cfast Drive e unità SATA da 2,5" sostituibili a caldo e rimovibili dall'esterno, con supporto per RAID

Documenti e schemi