PC industriale RXi2-XP: 4 slot, i7 2,8 GHz, SSD 256 GB, senza sistema operativo

Descrizione del prodotto

Grazie al design compatto e robusto, l'IPC RXi2-XP offre funzionalità di elaborazione con prestazioni di livello medio-alto per l'esecuzione di applicazioni di interfaccia uomo macchina, cronologia e analisi direttamente nella macchina, per consentire un migliore controllo in tempo reale delle operazioni e una migliore integrazione nei sistemi a livello di impianto.

Codice prodotto
R2X0N1R0B1T0A
Processore
Quad Core i7-6820EQ, 2,8 GHz
Memoria
DDR4-2133 da 16 GB
Memoria esterna
SSD da 256 GB
Ethernet
4 canali Ethernet da 1 gigabit - Standard RJ-45 (SFP opzionale), 1 canale Ethernet da 1 gigabit con capacità di gestione remota - RJ45
USB
4 USB esterne (4 USB 3.0), 2 USB interne (2 USB 2.0)
Interfacce seriali
2 interfacce RS232, 5 interfacce RJ45
Slot di comunicazione
4 slot

Funzionalità

  • Processore Intel Core i3, i5, i7 di sesta generazione e CPU Xeon
  • Funzionamento senza ventola
  • 5 porte Gigabit Ethernet (quattro con sincronizzazione IEEE1588 e 802.1AS)
  • 0, 1, 2 o 4 slot di espansione PCIe