Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-R8S

Comando manuale a un quarto di giro serie AMO

Descrizione del prodotto

Un comando manuale leggero, a un quarto di giro disinnestabile, progettato specificamente per l'uso con tutti i tipi di attuatori pneumatici a cremagliera.

Fonte di alimentazione
Manuale
Tipo prodotto
Operatore per ingranaggi manuale
Azionamento
Manuale
Certificazioni
Custodia a tenuta come da IP-54
Tipo di controllo
Manuale
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, a smorzatori, a globo
Temperatura di esercizio
Massima sino a +200 °C (+392 °F). Minima sino a -52 °C -62 °F).

Funzionalità

  • Disponibili 4 modelli con una coppia massima di 3.500 Nm
  • Custodia a tenuta come da IP-54
  • Da utilizzare con tutti i tipi di attuatori pneumatici a cremagliera
  • Flangia superiore integrata (sono disponibili raccordi ISO)
  • Scatola ingranaggi e volantino rivestiti in polvere epossidica
  • Corpo in alluminio pressofuso di alta qualità per ridurre il peso

Documenti e schemi