Emerson-P-RiskFrame Modeler Software

Software RiskFrame™ Modeler

Descrizione del prodotto

Il software RiskFrame™ Modeler di Emerson (precedentemente GeoFields) integra grandi volumi di dati provenienti da tutta l'azienda in un ambiente di modellazione dei rischi personalizzabile che consente agli operatori delle condutture di quantificare in modo più accurato il rischio e, successivamente, di definire la priorità delle azioni per mitigarlo. Questa sofisticata soluzione, che ha dimostrato di saper soddisfare rigidi requisiti normativi, offre agli utenti la possibilità di comprendere e difendere il processo di modellazione dei rischi, fornendo trasparenza e giustificazione dei risultati del rischio. Permette di creare agevolmente algoritmi di rischio complessi utilizzando modelli modulari di minaccia e conseguenza. I punteggi di rischio vengono generati in modo automatico per ogni segmento dinamico lungo la conduttura, garantendo il massimo livello di risoluzione nei risultati del rischio. Inoltre, il software RiskFrame Modeler fornisce un'interfaccia da cui è possibile combinare logica aziendale, best practice ingegneristiche, competenze operative e strategie di gestione degli asset in modelli di valutazione obiettivi, documentabili e ripetibili, per garantire risultati quanto più completi e affidabili.

Funzionalità

  • RiskFrame Modeler supporta i modelli di riferimento per condutture PODS 5.1+ ed Esri® ArcGIS, inclusi UPDM e PODS 7.
  • Il software RiskFrame Modeler poggia sul database aziendale dell'operatore, utilizza i set di dati territoriali e tabulari definiti e lavora in combinazione con i dati esistenti per creare il più robusto set di dati relativi al rischio.
  • La soluzione integra uno strumento di elaborazione territoriale per tradurre le classi di caratteristiche territoriali in tabelle che diventano parte della stessa libreria di dati utilizzata in tutta l'organizzazione.
  • Anziché gestire più copie di dati o di sistemi di record, tutti i nuovi dati vengono inseriti nel database aziendale per assicurare la perfetta integrazione nel modello di rischio esistente.
  • L'elaborazione dei dati integrata converte le classi di caratteristiche territoriali in tabelle di caratteristiche che possono essere combinate con altri dati tabulari per valutare il rischio della conduttura.
  • Il software utilizza un concetto di progetto per gestire le modalità di avanzamento dei modelli, con la possibilità di applicare al modello dei filtri che limitano un'analisi a determinate linee o sistemi.
  • Una volta eseguito un modello, l'archivio di progetto viene aggiornato con i risultati di quel particolare passaggio e i report archiviati vengono memorizzati a livello di tutta l'organizzazione per facilitare il recupero e la successiva revisione.
  • L'effetto netto di qualsiasi modifica proposta nello stato dei dati di origine può essere modellato per qualsiasi fattore o formula all'interno di un modello di rischio, senza modificare il modello o compiere modifiche effettive.
  • Valutando diversi scenari, il software quantifica le variazioni ai livelli di minaccia o di rischio, consente una migliore mitigazione dei rischi e delle spese e fornisce una giustificazione oggettiva per l'attività correttiva ottimale.
  • Il report degli scenari ipotetici (what-if) visualizza in parallelo i record dei risultati del modello originale e di quello potenziale, consentendo di misurare in modo diretto la sensibilità del modello di rischio alle prassi di gestione dell'integrità.
  • Qualsiasi formula o fattore all'interno del modello di rischio può essere visualizzata, identificata, ordinata, contrassegnata con simboli, etichettata ed esportata, consentendo ai tecnici, anche senza una specifica esperienza GIS, di acquisire una preziosa conoscenza dei risultati del rischio territoriale.
  • Le diverse opzioni dei report facilitano l'estrazione e la revisione dei dati per sviluppare piani di rischio e mitigazione, con risultati condivisi per la mappatura e l'analisi online.

Documenti e schemi