Emerson-P-ST-2124

Modulo uscite RSTi a 4 punti, TTL, 5 VDC/20 mA non-inverting

Descrizione del prodotto

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Con il sistema I/O RSTi basato su Ethernet, le comunicazioni ad alta velocità vengono migliorate per facilitare le enormi quantità di dati generati dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei sistemi di controllo.

Codice prodotto
ST-2124
Numero, tipo e velocità delle uscite
4 punti 5 VDC TTL non-inverting; 0,3 mS
Potenza di uscita nominale
Max 0,3 VDC a 0 VDC, 5 mA; 40 mA per 10 ms, ripetibile ogni 1 sec.
Consumo di corrente
Sistema 50mA a 5 VDC; campo 4,5-5,5 VDC per i carichi di uscita

Funzionalità

  • Lo slice I/O basato su Ethernet offre elevate prestazioni e flessibilità Slice I/O basato su Ethernet offre elevate prestazioni e flessibilità
  • L'I/O compatto e distribuito offre una lunga durata
  • Facile da configurare, gestire e aggiornare