Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-ST-5651

RSTi 1 canale, modulo uscite impulsive, 0,5 A/5 V (RS422), 20 Khz

Descrizione del prodotto

RSTi è una soluzione compatta e distribuita facile da configurare, gestire e aggiornare Il sistema RSTi I/O basato su Ethernet offre comunicazioni più veloci facilitando la trasmissione di enormi quantità di dati generate dai dispositivi. L'I/O RSTi consente la continuità, la connettività e la collaborazione dei sistemi di controllo.

Codice prodotto
ST-5651
Modulo specializzato
1 canale; uscita impulso e direzione; RS422; 5 ~ 20.000 Hz ± 1,0% uscita a impulsi continui max. +1 ~ +32767: uscita impulso direzione OFF, max. -1 ~ -32767: uscita impulso direzione ON.
Ingresso-uscita
Max 10 amp
Consumo di corrente
Sistema 150 mA a 5 V c.c.; campo 24 V c.c. (da 11 V c.c. a 28,8 V c.c.)

Funzionalità

  • Lo slice I/O basato su Ethernet offre elevate prestazioni e flessibilità
  • L'I/O compatto e distribuito offre una lunga durata
  • Facile da configurare, gestire e aggiornare

Documenti e schemi