Gestore serbatoi

Descrizione del prodotto

Applicazione innovativa utile ai produttori per registrare la produzione e il trasporto dei liquidi utilizzando una misurazione precisa di portata e livello. I produttori ricevono conferma di ciascun ticket di trasporto mediante una procedura ispettiva che registra tutti i dati pertinenti. Tutti i liquidi vengono conteggiati con un tracciamento e una misurazione precisi. Una volta completato il trasporto, Gestore serbatoi crea un ticket elettronico di trasporto che contiene identità del conducente, ID, volume di trasporto, volume di trasporto rettificato, data e ora e del trasporto e via dicendo.

Funzionalità

  • Correzione del volume trasportato in volumi standard netti mediante lo standard API
  • Inventari di petrolio e acqua
  • Produzione istantanea e totali del trasporto per ciascun serbatoio o per i serbatoi aggregati (gruppi di serbatoi uniti)
  • Totali cumulativi giornalieri e mensili dei volumi di produzione e trasportati
  • Configurazione di misurazione e LACT
  • Visualizzazione dei registri e configurazione delle schermate di trasporto
  • Misurazioni precise delle quantità consegnate
  • Riduzione del tempo impiegato dal personale sul campo per le verifiche degli inventari nel sito a seguito del trasporto
  • Calcolo della produzione dedotta durante il trasporto, monitoraggio con e senza isolamento e visualizzazione intuitiva di diverse statistiche di produzione dei serbatoi
  • Simulazione di elementi come manipolazione dei livelli dei serbatoi, velocità dei misuratori e trasporti mediante una versione del programma Gestore serbatoi
  • Distribuzione dei liquidi prodotti e trasportati in ciascun pozzo del sito
  • Interblocchi di sicurezza/controllo per l'automazione delle valvole o pompe di carico