Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Enardo-P-Model 660B 660LB

Portello antifurto con carica a molla Enardo™ modello 660-B e 660-LB

Descrizione del prodotto

Il modello 660-B è un portello premium progettato con base e coperchio tondi ed è ideale per applicazioni in cui la tenuta è un aspetto fondamentale, ad esempio nel settore degli oli/gas corrosivi oppure quando vengono applicati standard rigorosi per le emissioni nell'ambiente. Il modello 660-B è dotato di un dispositivo di sfiato che consente di ridurre la pressione nel serbatoio prima di aprire il portello. Il dispositivo di sfiato evita che si verifichino perdite di prodotto quando si solleva il coperchio del portello.

Impostazioni della pressione
Da 9,61 a 140.48 kg/mq
Impostazioni del vuoto
1,75, 3,95, 15,36 kg/mq
Modello del bullone
8"
Costruzione
Alluminio

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Dispositivo di sfiato per ridurre la pressione del serbatoio
  • Tank Gauging
  • Controllo di pressione
  • Controllo di depressione