Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Enardo-P-Model 850 Marine

PVRV sistema di controllo vapori marino Enardo™ Modello 850

Descrizione del prodotto

La linea di valvole di sicurezza per il controllo dei vapori per uso marino Enardo è stata progettata in modo specifico per soddisfare i requisiti dello standard CFR33 Parte 154 per i sistemi di controllo dei vapori per uso marino dell'U.S. Coast Guard. Queste valvole di sicurezza per depressione sono caratterizzate da uno schermo antifiamma in acciaio inossidabile 30x30 all'ingresso e all'uscita della valvola, una protezione dalle intemperie gooseneck, guarnizioni interne in Teflon® e minuteria in acciaio inossidabile 316.

Dimensioni
Da 4" a 12"
Materiale dell'alloggiamento
Ghisa duttile | Acciaio al carbonio
Tasso di perdita
Superano lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
Materiali del peso
Acciaio inossidabile
Materiali di sede e pallet
Acciaio inossidabile 316
Materiali di sede e guarnizione
FEP Teflon
Impostazioni della pressione
Da 2,19 a 140.48 kg/mq
Impostazioni del vuoto
Da 2,19 a 140.48 kg/mq
Opzioni
Rivestimento speciale, Materiale del peso, Hardware, Materiale della guarnizione, Resine FRP, Camicia di vapore o tracce

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Progettato in modo specifico per soddisfare i requisiti dell'U.S. Coast Guard per uso marino
  • Parti interne PPS per una protezione dalla corrosione di livello superiore
  • Sistema Saber Guide per una corsa precisa della valvola
  • Supera lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
  • Gruppi pallet e sede completamente sostituibili
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
  • Certificazione EN 13463-1, EN 13463-5