Enardo-P-Model ES-665

Portello antifurto con carica a molla Enardo modello ES-665

Descrizione del prodotto

Il modello ES-665 è un portello di nuova generazione progettato con componenti interni di precisione, base e coperchio tondi ed è ideale per applicazioni in cui è richiesta una tenuta assolutamente sicura, ad esempio nel settore degli oli/gas corrosivi oppure quando vengono applicati standard rigorosi per le emissioni nell'ambiente.

Funzionalità

  • Tecnologia di tenuta avanzata
  • Tank Gauging
  • Controllo di pressione
  • Controllo di depressione
Prestazioni
Meno di 0,10 SCFH al 90% della pressione impostata, in condizioni ambiente
Impostazioni della pressione
Da 9,61 a 140.48 kg/mq
Impostazioni del vuoto
1,75, 3,95, 15,36 kg/mq
Modello del bullone
8”
Costruzione
Alluminio

Documenti e schemi