Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Enardo-P-Series 800-PSO

Valvola di sfiato della pressione in linea Enardo™ serie 800-PSO

Descrizione del prodotto

Le valvole di sfiato solo pressione Enardo serie 800-PSO sono realizzate per scaricare la pressione solo attraverso la linea di sfiato. Omettendo il lato del vuoto, questa valvola elimina la possibilità di un flusso bidirezionale. La serie 800 è realizzata allo stesso modo della serie per pressione/depressione "SO", tranne per il fatto che elimina il lato del vuoto della valvola.

Funzionalità

  • Parti interne PPS per una protezione dalla corrosione di livello superiore
  • Impostazioni della pressione multiple
  • Guarnizioni in Viton per servizio corrosivo
  • Capacità di flusso certificate in base ad API
  • Opzioni di rivestimento per ambienti estremamente difficili
Dimensioni
Da 2" a 4"
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio
Materiali del peso
CS placcato in zinco | Acciaio inossidabile | Piombo | Acciaio inossidabile rivestito in resina
Materiali di sede e pallet
PPS
Materiali di sede e guarnizione
Buna-N | Viton
Impostazioni della pressione
Da 1,0 a 16,0 oz/poll. quadrati
Impostazioni della pressione
Da 1,0 a 16,0 oz/poll. quadrati

Documenti e schemi