Valvola di sicurezza per depressione Enardo™ serie 950 con rompifiamma serie 7

Descrizione del prodotto

La serie 950 Enardo fa parte della nostra linea di valvole di sicurezza per depressione ad alte prestazioni ed è stata progettata con caratteristiche che superano le prestazioni delle valvole standard presenti sul mercato, in particolare in ambienti molto freddi e in applicazioni che prevedono la gestione di materiali viscosi. Questa valvola offre scarico per pressione e depressione per i requisiti di sfiato normali garantendo al contempo una pressione di esercizio interna sicura in modo da prevenire l'espulsione di routine di gas di scarico nell'atmosfera.

atex-certification

Funzionalità

  • Parti interne PPS per una protezione dalla corrosione di livello superiore
  • Sistema Saber Guide per una corsa precisa della valvola
  • Supera lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
  • Gruppi pallet e sede completamente sostituibili
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
  • Certificazione EN 13463-1, EN 13463-5
Dimensioni
Da 2" a 12"
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio | Ferro duttile | Acciaio inossidabile | Acciaio al carbonio
Tasso di perdita
Superano lo standard di perdita di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
Materiali del peso
CS placcato in zinco | Acciaio inossidabile | Piombo | Acciaio inossidabile rivestito in resina
Materiali di sede e pallet
PPS | Acciaio inossidabile 316
Materiali di sede e guarnizione
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Impostazioni della pressione
Da 2,19 a 140.48 kg/mq
Impostazioni del vuoto
Da 2,19 a 140.48 kg/mq
Opzioni
Monitoraggio wireless intelligente, rivestimento speciale, materiali del peso, minuteria, materiali delle guarnizioni, resine FRP, traccia o rivestimento vapore