Fisher-P-1190

Regolatore di polmonazione del gas a bassa pressione Fisher™ modello 1190

Descrizione del prodotto

La valvola di polmonazione del gas a bassa pressione modello 1190 è una valvola di riduzione della pressione ad azionamento pilotato dotata di regolatore della pressione di alimentazione. Questa valvola è utilizzata per un controllo estremamente preciso della pressione sui sistemi di polmonazione del gas a bassissima pressione.

ped

Funzionalità

  • Gruppo dell'otturatore a sostituzione rapida
  • Ispezione della corsa in servizio
  • Facilità di manutenzione in linea
  • Predisposizione per alimentazione pilota
Dimensioni del corpo
NPS 1, 2 / DN 25, 50
NPS 3, 4, 6 / DN 80, 100, 150
NPS 8 x 6, 12 x 6 / DN 200 x 150, DN 300 x 150
Tipologie di connessione
NPT, SWE, BWE, CL125 FF, CL150 RF, CL250 RF, CL300 RF, CL600 RF, PN 16/25/40
Tipi di materiali
Ghisa, acciaio WCC o acciaio inossidabile CF8M
Massima pressione di monte
200 psig / 13,8 bar con struttura in ghisa
300 psig / 20,7 bar con struttura in acciaio o acciaio inossidabile
Pressione di uscita massima (custodia)
75 psig / 5,2 bar
Range di pressione di valle
Da 0,25" w.c. a 7 psig / da 0,6 mbar a 0,48 bar in sette range
Presa d'impulso
Esterno
Specifiche di temperatura
NBR: da -29 a 82 °C / da -20 a 180 °F
FKM: da 4 a 149 °C / da 40 a 300 °F
EPDM: da -29 a 135 °C / da -20 a 275 °F
FFKM: da -29 a 149 °C / da -20 a 300 °F
Pesi approssimativi
NPS 1 / DN 25: 39 kg / 85 libbre
NPS 2 / DN 50: 45 kg / 100 libbre
NPS 3 / DN 80: 66 kg / 145 libbre
NPS 4 / DN 100: 88 kg / libbre
NPS 6 / DN 150: 172 kg / 380 libbre
Specifiche della staffa di monitoraggio della posizione (PMB)
Materiali della struttura:
Staffa: acciaio inossidabile 304
Ferramenta: acciaio inossidabile 18-8
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi