Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-1290

Regolatore per il recupero vapori Fisher™ Tipo 1290

Descrizione del prodotto

Il regolatore per il recupero vapori Tipo 1290 è un sistema di regolazione integrato, azionato da pilota utilizzato per il recupero vapori dei gas di polmonazione.

Funzionalità

  • Gruppo dell'otturatore a sostituzione rapida
  • Facilità di manutenzione in linea
  • Ispezione della corsa in servizio
  • Alta precisione
  • Tecnologia collaudata
Diametro
NPS 1 o 2 / DN 25 o 50
NPS 3, 4 o 6 / DN 80, 100 o 150
NPS 8 x 6 / 200 x 150
Materiali e connessioni
Ghisa: NPT, CL125 FF o CL250 RF flangiato
Acciaio WCC o acciaio inossidabile CF8M: NPT, SWE, BWE, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF o PN 16/25/40 flangiato
Pressione di ingresso massima
75 psig / 5,2 bar
Massima Pressione di valle
75 psig / 5,2 bar
Range di pressione di uscita
Da 1/2 pollici w.c. a 7-psig / da 1,2 mbar a 0,48 bar in otto campi di lavoro
Registrazione della pressione
Esterno
Temperature

NBR: da -20 a 180°F / da -29 a 82°C
FKM
  Per pollici w.c.: da 40 a 300°F / da 4 a 149°C
  Per psig: da 0 a 300°F / da -18 a 149°C
EPDM: da -20 a 275°F / da -29 a 135°C
FFKM: da -20 a 300°F / da -29 a 149°C
Pesi approssimativi
NPS 1 / DN 25: 85 lb / 39 kg
NPS 2 / DN 50: 100 lb / 45 kg
NPS 3 / DN 80: 145 lb / 66 kg
NPS 4 / DN 100: 195 lb / 88 kg
NPS 6 / DN 150: 380 lb / 172 kg
NPS 8 x 6 / DN 200 x 150: 740 lb / 336 kg
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi