Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-1305

Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ serie 1305

Descrizione del prodotto

I regolatori della serie 1305 sono regolatori di riduzione della pressione ad azionamento diretto che resistono alla formazione di idrossidi e al congelamento del regolatore, utilizzati solitamente su linee ad alta pressione da teste di pozzo e separatori. Questi regolatori sono adatti al servizio su gas naturale, aria, propano e altri gas.

Funzionalità

  • Resiste alla formazione di idrossidi e al congelamento del regolatore
  • Duraturo
  • Facilità di manutenzione
  • Specifiche di alta pressione
  • Versione NACE disponibile
Dimensioni del corpo e tipologia di connessione
Ingresso: 1 NPT
Uscita: 1/4 NPT
Pressione di ingresso massima
276 bar / 4000 psig
Pressione di uscita massima (cappello dell'attuatore)
Modello 1305C: 17,2 bar / 250 psig
Modello 1305D: 37 bar / 550 psig
Range di pressione di uscita
Modello 1305C: da 0,069 a 5,2 bar / da 1 a 75 psig, da 0,34 a 10,3 bar / da 5 a 150 psig, da 0,69 a 15,5 bar / da 10 a 225 psig
Modello 1305D: da 13,8 a 34,5 bar / da 200 a 500 psig
Registrazione della pressione
Interna
Specifiche di temperatura
Da -29 a 93 °C / da 190 a 200 °F
Peso approssimativo
3 kg / 6 libbre
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi