Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-168 168H 68

Valvole di commutazione a tre vie Fisher™ serie 168, 168H e 68

Descrizione del prodotto

Le valvole di commutazione a tre vie ad azionamento pneumatico a scatto serie 168 e 168H sono utilizzate per attivare e disattivare pressioni in risposta a variazioni predeterminate della pressione del segnale di ingresso.

Funzionalità

  • Azione di commutazione rapida e positiva
  • Completamente regolabile
  • Azione di accensione/spegnimento o a tre vie
  • Ripristino automatico o manuale
Configurazioni disponibili
68-2: valvola di commutazione a tre vie manuale
168: valvola di commutazione a tre vie ad azionamento pneumatico a scatto
168H: valvola di commutazione a tre vie ad azionamento pneumatico a scatto ad alta pressione
Pressione di ingresso massima
10,3 bar / 150 psig
Range di pressione in uscita
68-2: commutazione manuale
168: da 0,14 a 4,1 bar / da 200 a 60 psig
168H: da 2,4 a 10,3 bar / da 35 a 150 psig
Specifiche di temperatura
Da -23 a 66 °C / da -10 a 150 °F
Peso approssimativo
Serie 68: 0,23 kg / 0,5 libbre
Serie 168: 1 kg / 3 libbre
Serie 168H: 2 kg / 5 libbre
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi