Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-252 Filter

Filtro Fisher™ Tipo 252

Descrizione del prodotto

Il filtro Tipo 252 è progettato per la pulizia del gas di alimentazione o dell'aria prima dell'immissione nel pilota su un regolatore azionato da pilota, uno strumento pneumatico o un'altra apparecchiatura che richiede gas pulito per un corretto funzionamento. È disponibile un filtro di lunghezza estesa con una camera di gocciolamento più ampia capace di contenere più umidità e detriti. I materiali del filtro sono conformi alle raccomandazioni del NACE (National Association of Corrosive Engineers) MR0175

Funzionalità

  • Filtraggio eccellente
  • Valvola di spurgo opzionale
  • Disponibile costruzione NACE
  • Portata elevata
Dimensioni delle connessioni di ingresso e uscita
1/4 NPT
Pressione di esercizio massima
Alluminio: 2150 psig / 148 bar
Acciaio inossidabile: 2750 psig / 190 bar
Temperature
Da -40 a 82 ℃ (da -40 a 180 °F)

Documenti e schemi