Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-299H

Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ serie 299H

Descrizione del prodotto

I regolatori di riduzione della pressione pilota Fisher Serie 299H forniscono pressione controllata e applicazioni di distribuzione, industriali e commerciali con pressioni di monte fino a 175 psi/12,1 bar. 299HS con il Tipo VSX2 e 299HV con il Tipo VSX8 vengono utilizzati in applicazioni in cui l'alimentazione del gas deve essere interrotta. La valvola di sfiato integrale 299HR segnala l'aumento della pressione a valle oltre il set point del regolatore. Valvole di sfiato interne dei Tipi 299HSR e 299HVR per lo scarico della sovrapressione minima causata dall'espansione termica.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Funzionalità

  • Sistema di monitoraggio spurgo unico
  • Accuratezza
  • Controllo di pressione ad alta capacità
  • Qualità superiore
  • Conversione della presa d'impulso interna, esterna, doppia
  • Avvio facile
  • Facilità di manutenzione
  • Struttura robusta
Diametro e connessioni
Dimensioni: NPS 1-1/ DN 4, NPS 1-1/ DN 2, NPS 2 / DN 50
Connessioni: NPT, CL125 FF a flangia, CL250 RF a flangia, PN 10/16 a flangia
Massima pressione operativa di monte per dimensioni orifizio
1/4x3/8":175psi/12,1bar
3/8"/9,5mm:175psi/12,1bar
1/2"/13mm:175psi/12,1bar
3/4"/19mm:150psi/10,3bar
7/8"/22mm:125psi/8,6bar
1"/25mm:100psi/6,9bar
1-3/16"/30mm:80psi/5,5bar
Massima pressione di uscita (cappello dell'attuatore)
66 psig / 4,5 bar
Minima pressione differenziale richiesta per corsa completa
1,5 psid / 0,10 bar d
Campi di pressione di uscita
Da 3,5-pollici w.c. a 60 psig / da 9 mbar a 4,14 bar in nove campi di lavoro
Presa d'impulso
Interna, esterna o doppia
Temperature
Da -29 a 66 °C/da -20 a 150 °F
Peso approssimativo
21 lb / 10 kg

Documenti e schemi